Veiligheidshandgreep met codeslot

Artikelnummer: DK 7200801

Flexibele toegangsmogelijkheid dankzij individuele 3-voudige code zonder sleutel.

Artikelnummer:
DK 7200801
Product omschrijving
Flexibele toegangsmogelijkheden door individuele 3-voudige code zonder sleutel of via Master-Key functie door toepassing van extra enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm volgens DIN 18 252, onafhankelijk van de code.
Kleur
RAL 9005
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
0,909 kg
Douanetariefnummer
83015000
EAN
4028177683365
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
DK Veiligheidssluiting cijfercode R9005
Documentatie
Handleiding