Veiligheidshandgreep met codeslot

Artikelnummer: DK 7200810

Flexibele toegangsmogelijkheid dankzij individuele 3-voudige code zonder sleutel.

Artikelnummer:
DK 7200810
Uitvoering
Ergoform-S handgreep
Product omschrijving
Flexibele toegangsmogelijkheden door individuele 3-voudige code zonder sleutel of via Master-Key functie door toepassing van extra enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm volgens DIN 18 252, onafhankelijk van de code.
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,671 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177260016
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
TE Veiligheidshandgreep met codeslot , Ergoform-S met handgreep, toegang met 3-voudige code zonder sleutel of via Master-Key, Ral 7035
Documentatie
Handleiding