- Artikelnummer:
- DK 7219.035
- Uitvoering
- polyamide: Traploos verstelbare bevestigingsmogelijkheid door een slobgat. De rangeerbeugel DK 7218.035 kan ook bij 1 HE patchpanels worden toegepast.
- Product omschrijving
- Voor een flexibele kabelgeleiding. Uitgevoerd in twee materiaalsoorten en drie afmetingsvarianten. Bevestigingsmogelijkheid aan 19"-behuizingen en -zwenkraamframes van netwerkbehuizingen, aan alle patchpanels, het Data Rack alsmede aan alle componenten in het 25 mm DIN-raster.
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Hoogte: 70 mm
Diepte: 105 mm - Geschikt voor
- Breedte: 482,6 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 0,38 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Rangeerbeugel, kunststof, 105x70x