Voor het opnemen van grotere hoeveelheden kabel, voor bevestiging aan de zijkant van 482,6 mm (19˝)-profielen en -montageframes in 800 mm brede netwerkbehuizingen.
- Artikelnummer:
- DK 7220600
- Product omschrijving
- Voor de opname van grote hoeveelheden kabels. Rangeerbeugel voor bevestiging aan de zijkant van 19"-profielen en -montageframes in 800 mm brede netwerkkasten. De bevestigingsbeugel wordt asymmetrisch bevestigd. Hierdoor ontstaat een vrije ruimte van ca. 110 mm voor het 19"-niveau. Zo kunnen ook grote hoeveelheden kabels goed worden gerangeerd.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 90 mm
Diepte: 330 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,86 kg
- Brutogewicht
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Rangeerbeugel, 300x90x
- Documentatie
- Info sheet