Contactdoosstrook met energiemeting

Artikelnummer: DK 7240301

Voor stroomopnamemeting van de aangesloten verbruiker, steekschema: "Geaard", variabele montagemogelijkheden.

Artikelnummer:
DK 7240301
Product omschrijving
De contactdoosstrook 7x CEE 7/3 (type F - geaarde contactdoos) met geïntegreerde display meet het energieverbruik van alle aangesloten apparaten. De 19" lange contactdoosstrook kan desgewenst worden gemonteerd aan de 19"-montageframes, aan het behuizingsframe of achter in de wandverdeler. Het hoekprofiel kan in vier verschillende posities worden gemonteerd en garandeert een variabele montage. Zonder extra bevestigingstoebehoren kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm raster worden gemonteerd.
Voordelen
Meetnauwkeurigheid van ± 5 %
Mogelijkheden
Meting van stroom, spanning, frequentie, nuttig vermogen, werklastenergie en faseverschuiving
Materiaal
Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Contactdoosopeningen: polycarbonaat
Levering
Contactdoosstrook
2 montagebeugels
Bevestigingsmateriaal
Handleiding
Met 3 m aansluitkabel (adereindhulzen)
Uitvoering
Mit Display
Contactdozen
7 x D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Afmetingen
Hoogte: 45 mm
Diepte: 50 mm
Lengte: 482,6 mm
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluitkabel (type)
H05VV-F3G1,5 met adereindhulzen
Bevestigingsmaat
464,1 mm
Nominale spanning
230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning
230 V AC, 50 Hz
Nominale stroom (max.)
16 A
Inbouwmogelijkheden
Componenten met 25 mm-raster
19"-niveau
Kastframe
IT wandpatchbehuizing, achterzijde, dwars (voor zover voldoende breed)
Kleur contactdoos
RAL 7035
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
10 %...80 %
Opslagtemperatuurbereik
-15 °C...60 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,88 kg
Brutogewicht
1,08 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177709416
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK pdu 7x Shuko + lokale ampéremeting
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technisch systeemhandboek