Glasvezel-splitterbox, in diepte verstelbaar

Bestelnr.: DK 7241005

Bedoeld voor de montage van splittercassettes.

Bestelnr.:
DK 7241005
Product omschrijving
De 19"-splitterbox dient voor de opname van splittercassettes en kan in elke netwerkverdeler in 19”-techniek worden ingebouwd en als glasvezeleindafsluiting resp. -verdeler worden gebruikt. Door de variabele opnamemogelijkheid is het mogelijk alle gangbare splittercassettes in te bouwen. Het achterste bereik van de splitterbox is t.b.v. de kabelinvoer helemaal open. Een rubberen klemprofiel dient als bescherming tegen stof. De glasvezelkabels kunnen met kabelbinders of kabelklemmen worden bevestigd. De splitterbox is binnen de grenzen van de 19"-flens traploos tot 100 mm in de diepte verstelbaar. Bovendien kan de splitterbox compleet uit de 19"-flens worden uitgebouwd. Twee bevestigingsklemmen voor het sterkte-element en kabelgeleidingsclips voor de vezels zorgen voor een systematische oplossing voor elke glasvezelbekabeling.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Splitterbox
Kabelgeleidingsclips
Cassetteafdekking
Bevestigingstoebehoren voor patchpanels
Number of splicing cassettes max
2
Opmerking
Levering zonder patchpanels en splittercassettes
Inbouwdiepte
302 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,155 kg
Brutogewicht
3,355 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177167049
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Product omschrijving
Glasvezel-splitterbox, in diepte verstelbaar