Adapter, metrisch naar inch, 21"/19"

Artikelnummer: DK 7246010

Voor bevestiging van inch-modules op metrische profielen (535 mm) resp. opbouw van gemengde systemen.

Artikelnummer:
DK 7246010
Product omschrijving
Met deze adapter kunnen inch-componenten aan metrische profielen (535 mm) worden bevestigd of kunnen de systemen gemengd worden toegepast.
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Afmetingen
Hoogte: 2 SU
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,02 kg
Brutogewicht
0,02 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177401884
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Adapter, metrisch/inch, 21"/19"