Voor bevestiging van inch-modules op metrische profielen (535 mm) resp. opbouw van gemengde systemen.
- Bestelnr.:
- DK 7246060
- Product omschrijving
- Met deze adapter kunnen inch-componenten aan metrische profielen (535 mm) worden bevestigd of kunnen de systemen gemengd worden toegepast.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Afmetingen
- Hoogte: 11 SU
- Hoogte-eenheden
- 6 HE
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,182 kg
- Brutogewicht
- 0,185 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177187191
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Adapter, metrisch/inch, 21"/19"