Adapterset, 3 HE voor kastbreedte 800 mm

Artikelnummer: DK 7246100

Voor de bevestiging van afzonderlijke 482,6 mm (19")-componenten resp. als extra inbouwmogelijkheid in het achterste kastbereik.

Artikelnummer:
DK 7246100
Uitvoering
Inbouwpositie symmetrisch
Product omschrijving
Voor de bevestiging van afzonderlijke 19"-componenten resp. als extra inbouwmogelijkheid in het achterste kastbereik. Het bevestigingsniveau kan in het adapterprofiel 100 mm, in stappen van 25 mm, in diepte worden versteld, zodat er ook bij toepassing van patchpanels of splitterboxen voldoende ruimte is voor het rangeren. De bevestiging vindt plaats op het binnenste montageniveau van het profielframe of een hiermee overeenkomend chassis in de kastdiepte.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Hoogte-eenheden
3 HE
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,14 kg
Brutogewicht
1,304 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177186798
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Adapterset 3 HE/5 SU, 128,5x135x0
Documentatie
Info sheet