Hoekvormige houder voor betrouwbare bevestiging van niet 19"-conforme compacte apparatuur.
- Bestelnr.:
- DK 7246500
- Product omschrijving
- Voor een veilige bevestiging van niet-19″-conforme compacte apparatuur zoals modems, voedingen, routers etc. Rechthoekig tableau voor montage in de vrije ruimte aan de zijkant tussen het 482,6 mm (19")-niveau en de zijwand, aan profielrails of chassis. De componenten en aansluitkabels kunnen snel en eenvoudig met behulp van klittenband of kabelbinders worden bevestigd. Ook geschikt voor het geleiden van kabels in de behuizingsdiepte.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 350 mm
Hoogte: 150 mm
Diepte: 97 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,05 kg
- Brutogewicht
- 1,167 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK Tableau v compacte app 350x150x97