- Bestelnr.:
- DK 7256035
- Product omschrijving
- De 4 in de frontzijde geïntegreerde glasvezel-geleidingsbeugels maken het optimaal rangeren (max. 48 vezels) van afzonderlijke vezels mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de minimale buigradius.
- Materiaal
- Paneel: plaatstaal
Beugel: 2 K-kunststof
- Kleur
- Paneel: RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,85 kg
- Brutogewicht
- 0,92 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Product omschrijving
-
Glasvezel-rangeerpaneel, 1 HE