Rangeerpaneel met stalen beugels

Bestelnr.: DK 7257005

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Bestelnr.:
DK 7257005
Product omschrijving
Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
Materiaal
Paneel: plaatstaal
Beugel: staal
Oppervlak
Paneel: gelakt
Beugel: verzinkt
Kleur
RAL 9005
Opmerking
De maataanduidingen zijn buitenafmetingen.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Beugelafmetingen
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,744 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177492080
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
DK Rangeerpaneel 19i 1HE 105x43 RAL9005