Rangeerpaneel met stalen beugels

Artikelnummer: DK 7257.200

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Artikelnummer:
DK 7257.200
Product omschrijving
Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
Materiaal
Paneel: plaatstaal
Beugel: staal
Oppervlak
Paneel: gelakt
Beugel: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De maataanduidingen zijn buitenafmetingen.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Beugelafmetingen
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,598 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177581012
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.