Voor de opname van glasvezel- en koperkabels.
- Artikelnummer:
- DK 7269135
- Product omschrijving
- Voor de opname van glasvezel- en koperkabels. De van het patch-panel afgaande vezels worden via de uitsparingen in de goot gelegd en kunnen via de zijkant worden verdeeld. Ronde openingen beschermen de kabelmantel.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,591 kg
- Brutogewicht
- 1,773 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE