Kabelgoot, 2 HE

Artikelnummer: DK 7269235

voor het opnemen van glasvezel- en koperen kabel, van het patch-panel afgaande vezels worden via de uitsparingen in de goot gelegd en kunnen via de zijkant worden verdeeld.

Artikelnummer:
DK 7269235
Product omschrijving
Voor het zijdelings geleiden en verdelen van glasvezel- en koperkabels. Via het dak ingevoerde kabels kunnen zo bovenin het rack langs de zijkant van de profielen worden geleid.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Diepte: 85 mm
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,96 kg
Brutogewicht
1,16 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Kabelgoot, 2 HE