Servicecontactdoos Ter bevestiging aan het kastframe

Bestelnr.: DK 7280100

Servicecontactdoos voor kastframebevestiging/16 A, integratie van een servicecontactdoos binnen een zelfstandig voedingscircuit, onafhankelijk van het computernet en de UPS.

Bestelnr.:
DK 7280100
Product omschrijving
Integratie van een servicecontactdoos binnen een zelfstandig voedingscircuit, onafhankelijk van het computernet en de UPS. Eenvoudige installatie door middel van bevestigingsbeugel ter bevestiging aan behuizingsframe.
Materiaal
Bevestigingsbeugel: plaatstaal
Contactdoos: kunststof
Oppervlak
Bevestigingsbeugel: verzinkt
Levering
Bevestigingsbeugel
Contactdoos voor vochtige ruimten (IP 44)
Bevestigingsmateriaal
Nominale spanning
230 V
Nominale stroom (max.)
16 A
Contactdozen
D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,44 kg
Brutogewicht
0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
DK Servicecontactdoos, geaard, 16A, 1 contactdoos voor vochtige ruimten, voor frame bevestiging
Documentatie
Info sheet