- Artikelnummer:
- DK 7283.035
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan de voorste 19"-profielen. Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal. De compacte uitvoering van de 2 HE-variant is ook geschikt voor montage in een zwenkraam.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet gemonteerd
Veiligheidssluiting 12321
- Binnenwerkse diepte
- 419 mm
- Binnenwerkse breedte
- 411 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 8,164 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 31,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165960
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
Schuiflade, 2 HE, 3 HE