Gaat doorbuiging van de gemonteerde profielen tegen bij ongelijk verdeelde last, bevestiging direct op 482,6 mm (19˝)-profielen en aan het in de diepte gemonteerde systeemchassis.
- Bestelnr.:
- DK 7284135
- Product omschrijving
- De extra bevestiging voorkomt het doorbuigen van aan de hoeksteunen gemonteerde profielen bij ongelijk verdeelde belasting. De middenbevestiging wordt direct aan de 19"-profielen en aan in de diepte gemonteerde systeemchassis (binnenste niveau) bevestigd.
- Toepassingsgebieden
- Voor naderhand monteren van bestaande TS-toepassingen
- voor 800 mm brede TS netwerkbehuizingen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: 800 mm - Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Montage-instructie
- Voor het interne montageniveau is daarnaast het TS-systeemchassis 17 x 73 mm vereist
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,621 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Profielmiddenbevestiging
- Documentatie
- Info sheet