CMC-TC-bewegingsmelder
- Bestelnr.:
- DK 7320570
- Uitvoering
- Bewegingsmelder
- Product omschrijving
- De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
- De sensor controleert een gebied op beweging
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- Behuizing: wit
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitkabel met connector
Montageclips voor montagerailbevestiging
Incl. bevestigingsmateriaal - Aansluiting op de CAN-bus
- Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
- Interfaces
- RJ12
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 32
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 4
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 32
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Meetmethode
- Infrarood (IR) detector
- Afmetingen
- Breedte: 59 mm
Hoogte: 102 mm
Diepte: 32 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC-bewegingsmelder
- Documentatie
- Info sheet