- Artikelnummer:
- DK 7320.700
- Uitvoering
- Ergoform-S handgreep
- Product omschrijving
- Voor besturing en bewaking via een centrale besturingseenheid van het type CMC III en IoT-interface.
- Voordelen
- Zelfvoorzienend toegangsbeheer en vrijgave van de handgreep voor middel van cijfercode en transponderkaart
- Beheer van de bevoegheden en openen op afstand via het netwerk
- Geïntegreerde webinterfaces en koppeling met centrale managementsystemen via de besturingseenheid
- Verslaglegging van alle deuropeningen met timestamp
- Toepassingsgebieden
- Centraal toegangsbeheer via het netwerk zonder sleutel of sluitsysteem
- Alleenstaande netwerkbehuizing met gevoelige IT-systemen
- Computerruimten met verhoogde veiligheidsvereisten of colocation-/hostingtoepassingen
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitkabel (3 m) met RJ 12-steker
- Type vergrendeling
- Elektromagnetisch
- Nominale stroom max.
- 0,1 A
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 16
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 2
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 stuks bij energievoorziening via PoE
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...40 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,828 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- TE Handgrepen elektromagnetisch voor CMC III, Ergoform-S handgreep, 24VDC, aansluitkabel 3 meter met RJ 12-steker