- Artikelnummer:
- DK 7320.721
- Uitvoering
- Comforthandgreep met Master-Key-functie
- Product omschrijving
- Voor besturing en bewaking via een centrale besturingseenheid van het type CMC III en IoT-interface.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 adapters voor zichtdeur
Kabelklemmen
Adapter voor halve profielcylinders
Aansluitkabel (3 m) met RJ 12-steker
Incl. bevestigingsmateriaal
- Type vergrendeling
- Master-Key-functie (met noodontgrendelingsfunctie)
- Nominale stroom max.
- 0,1 A
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 16
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 2
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 stuks bij energievoorziening via PoE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,084 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
Comfort-handgreep voor TS 8 unit met Master-Key functie