Schakelaar voor aansluiting op de verbreekcontacten van de Door Control Module voor handmatige deuropening.
- Bestelnr.:
- DK 7320793
- Product omschrijving
- Schakelaar voor aansluiting op de verbreekcontacten van de Door Control Modul voor handmatige deuropening. De montage vindt plaats in het 25 mm-raster van het TS-IT profielframe.
- Levering
- 3 m aansluitkabel
Montagebeugel
Incl. bevestigingsmateriaal - Installation Ø
- 16,2 mm
- Nominale spanning
- 250 V AC
- Nominale stroom (max.)
- 2 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Brutogewicht
- 0,178 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Product omschrijving
- CMC III Door switch tbv Door Control Modul 7320790, 250V, 2A, 3 meter aansluitkabel
- Certificaten
- EAC