De deur wordt door het bedienen van het sluitmechanisme via het automatische deuropeningssysteem (ADO) vrijgegeven.
- Bestelnr.:
- DK 7320794
- Product omschrijving
- De deur wordt door het bedienen van het sluitmechanisme via het automatische deuropeningssysteem vrijgegeven. Voorbereid voor de inbouw van gangbare enkele profielcilinders met een totale lengte van 40 mm alsmede voor SZ veiligheids- en drukknopsluitingen. Lengte: 302 mm
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitkabel (3 m)
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- bij DC
- 3 A
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...40 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,81 kg
- Brutogewicht
- 0,831 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Product omschrijving
- CMC III Door comfort handle, met verbreekfunctie, voor enkele profielcilinders met lengte 4 mm, 24VDC, 3A, RAL 7035