Voor de verlenging van de sensorkabel.
- Bestelnr.:
- DK 7320814
- Product omschrijving
- Om de kabels van de CMC-TC-sensoren of de CMC III online-comforthandgreep VX te verlengen en als aansluitkabel voor de CMC III-toegangssensor 7030.128 ten behoeve van één sensor of een rij gekoppelde sensoren.
- Toepassingsgebieden
- Verlenging van sensorkabels
- Lengte
- 1 m
- Afmetingen
- Lengte: 1 m
- Interfaces/aansluitingen
- Steker (type): RJ12
Bus (type): RJ12 - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,09 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III Verlengkabel RJ 12, met RJ 12 steker/bus, L=1 meter