Brandmeld- en blusinstallatie DET-AC III Master

Bestelnr.: DK 7338121

De DET-AC Plus is een compacte brandmeld- en actieve blusinstallatie met rookaanzuigsysteem, ingebouwd in een hoogte-eenheid.

Bestelnr.:
DK 7338121
Product omschrijving
Het actieve blussysteem omvat het rookaanzuigsysteem en de bluseenheid. Het rookaanzuigsysteem is identiek aan het rookaanzuigsysteem van de EFD III. Het blusproces start automatisch zodra een hoofdalarm wordt geactiveerd. Voor het blusproces wordt de tank door middel van een drijfgaspatroon onder druk gezet. Het blusmiddel FK 5-1-12 verdampt bij het blusmondstuk en verdeelt zich in het serverrack.
Voordelen
Vroegtijdige branddetectie
Automatisch blussen
Innovatief blusgas FK 5-1-12: milieuvriendelijk, niet kritisch voor IT-componenten, niet geleidend
19"-schuiflade met slechts 1 HE
Test door VdS Schadenverhütung GmbH
CAN-businterface voor CMC III bewakingssysteem
Potentiaalvrije relaisuitgangen (voor-/hoofdalarm/complete storing)
Technische gegevens
Blusmiddeluitstoot door drijfgaspatronen in geïntegreerde elektrische activeringseenheid
Geïntegreerde blusmiddelbewaking (weergave van > 15% afname)
Maximaal toelaatbaar beveiligingsvolume: 2,8 m³
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
Blusmiddel
Type: FK 5-1-12
Vulhoeveelheid: 1,8 l
Tank
Materiaal: Aluminium
volume: 2 l
Interfaces
4 x/3 x relaisuitgangen voor alarmen en storing (klemmen/RJ12-bussen)
1 x/1 x ingang voor deurcontactschakelaar (klem/RJ12-bus)
2 x CAN-aansluiting koppeling master-slave
2 x aansluiting (externe alarmering/handmelder)
1 x spanningsuitgang voor DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
2 x CAN-businterface voor CMC III (max. 16 aan PU/4 aan PU Compact)
Onderbrekingsvrije netvoeding
ca. 4 h
Opmerking
De installatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik in gesloten, niet-begaanbare racksystemen met een maximaal volume van 2,8 m³.
To ensure professional assembly and commissioning of the fire alarm and extinguisher system, it must be installed by a trained specialist. Rittal will be happy to assist you and can provide the relevant service.
Display
Display met gewone tekst en 6 LED's
Sensoren
Optische rookmelder (gevoeligheid: ca. 3,5%/m lichtvertroebeling)
Optische rookmelder HS (gevoeligheid: ca. 0,25%/m lichtvertroebeling)
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 660 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...40 °C
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...65 °C
Opslagtemperatuurbereik batterijen
-15 °C...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
96 %
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
ca. ±10% van totale luchtstroom
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
21 kg
Brutogewicht
21,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
81,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Product omschrijving
DK DET-AC III Master, brandmeld- en blusinstallatie, rookaanzuigsysteem, branddetectie, automatische blussing.
Certificaten
VDS
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens
Veiligheidsinformatieblad
Visio Shapes