Leidingset voor de brandmeld- en blusinstallatie DET-AC III Master en het branddetectiesysteem EFD III.
- Bestelnr.:
- DK 7338130
- Product omschrijving
- Kleefvrij steeksysteem voor koppeling aan de brandmeld- en blusinstallatie en op het branddetectiesysteem EFD III.
- Technische gegevens
- Doorsnede kunststof buis: binnen 18 mm, buiten 22 mm
- Mogelijkheden
- De ventilator van de installatie zuigt via dit slangensysteem continu lucht uit het te beschermen gebied aan.
- Kleur
- Zwart
- Levering
- 3 kunststof buizen à 1 m
T-stuk
2 verbindingsstukken, recht
4 aansluitrails 90°
2 afsluitstoppen
Incl. bevestigingsmateriaal - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,81 kg
- Douanetariefnummer
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Product omschrijving
- Leidingset voor DET-AC Plus en EFD Plus