- Artikelnummer:
- DK 7338.321
- Product omschrijving
- De aanvullende eenheid bij de DET-AC III Master bevat nog een bluseenheid. Behalve de DET-AC III Master-eenheid wordt voor elk extra rack een DET-AC III Slave-eenheid ingezet, die het blusmiddel voor één rack bevat. Detectie vindt ook bij een reeks van meerdere racks plaats via de DET-AC III Master-installatie. Wordt er een hoofdalarm geactiveerd, dan start de DET-AC III Master gelijktijdig het blussen bij alle installaties.
- Voordelen
- Innovatief blusgas Novec™ 1230: milieuvriendelijk, niet kritisch voor IT-componenten, niet geleidend
- 19"-schuiflade met slechts 1 HE
- Test door VdS Schadenverhütung GmbH
- CAN-businterface voor CMC III bewakingssysteem
- Blust in combinatie met de DET-AC III Master tot vijf racks in een rij
- Gebruik in combinatie met EFD III mogelijk
- Potentiaalvrije relaisuitgangen (voor-/hoofdalarm/complete storing)
- Technische gegevens
- Blusmiddeluitstoot door drijfgaspatronen in geïntegreerde elektrische activeringseenheid
- Geïntegreerde blusmiddelbewaking (weergave van > 15% afname)
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
- Blusmiddel
- Type: Novec™ 1230
Vulhoeveelheid: 1,8 l
- Tank
- Materiaal: Aluminium
volume: 2 l
- Interfaces
- 4 x/3 x relaisuitgangen voor alarmen en storing (klemmen/RJ12-bussen)
- 1 x/1 x ingang voor deurcontactschakelaar (klem/RJ12-bus)
- 2 x CAN-aansluiting koppeling master-slave
- 2 x aansluiting (externe alarmering/handmelder)
- 1 x spanningsuitgang voor DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x CAN-businterface voor CMC III (max. 16 aan PU/4 aan PU Compact)
- Onderbrekingsvrije netvoeding
- ca. 4 h
- Opmerking
- De installatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik in gesloten, niet-begaanbare racksystemen met een maximaal volume van 2,8 m³.
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 660 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...40 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...65 °C
- Opslagtemperatuurbereik batterijen
- -15 °C...40 °C
- Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 96 %
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 19,1 kg
- Douanetariefnummer
- 84248970
- EAN
- 4028177699335
- ETIM 7.0
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Product omschrijving
-
DET-AC III Slave