- Bestelnr.:
 
- DK 7400000
 
- Materiaal
 
- Profielframe, sokkel: plaatstaal
Voeten: zinkspuitwerk  
- General colour
 
- RAL 7035 
 
- Kleur
 
- Profielframe, sokkel: RAL 7035
Plint, voeten: RAL 5018  
- Levering
 
- Torsiestijf profielframe met 19"-boring
Stabiele sokkel met geïntegreerde voeten met mogelijkheid tot vastzetten aan de vloer zonder voetplinten
Montagetoebehoren  
- Afmetingen
 
- Breedte: 550 mm
Hoogte: 1.900 mm
Diepte: 750 mm  
- Hoogte-eenheden
 
- 40 HE 
 
- Afstand tot het tweede bevestigingsniveau, 50 mm raster
 
- 150 ‐ 350 mm 
 
- Montage tussen de bevestigingsniveaus
 
- 50 mm 
 
- Belastbaarheid van de 19"-niveaus
 
- 1.500 N 
 
- Opmerking
 
- Tweede bevestigingsniveau separaat bestellen 
 
- Basismateriaal
 
- Plaatstaal 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 18,5 kg
 
- Brutogewicht
 
- 19,5 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 75,4 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177129979 
 
- ETIM 9
 
- EC002507 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180602 
 
- Product omschrijving
 
- 
Networking, 550x1900x750