- Bestelnr.:
 
- DK 7451000
 
- Voordelen
 
- Montageplaat met variabele opnamemogelijkheid voor maximaal twee splittercassettes (cassettebreedte variabel van 92 tot 120 mm) en geïntegreerde beveiliging tegen verdraaien 
 
- Scheidingsplaat met kamrand voor kabelopvang, ter afdekking van de splittercassette en voor de opname van 2 patchpanels 
 
- Kabelinvoer via uitdrukpoorten middels wartel (2 x 22,5 mm en 12 x 12,5 mm) 
 
- Materiaal
 
- Behuizing met deksel: van glasvezelversterkt polycarbonaat
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyamide
Ingeschuimde PU-afdichting  
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Behuizing met uitdrukpoorten voor kabelwartels
Scharnierend deksel met afdichting
2 dekselschroeven, verzegelbaar
Blinddoppen voor wandbevestiging
Montageplaat
Scheidingsplaat
12 kabelwartels M12 x 1,5
1 kabelwartel M20 x 1,5  
- Afmetingen
 
- Breedte: 180 mm
Hoogte: 254 mm
Diepte: 90 mm  
- Max. opname bij toepassing van patchpanels
 
- 24 
 
- Basismateriaal
 
- Polycarbonaat 
 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- IP 66 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 1,52 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,76 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177130562 
 
- ETIM 9
 
- EC002500 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180208 
 
- Product omschrijving
 
- 
DK Compacte glasvezel-miniverdeler, met montageplaat en opnamemogelijkheid voor splittercassettes, 180x254x90 mm BxHxD, polycarbonaat, RAL 7035