- Bestelnr.:
- DK 7462000
- Product omschrijving
- Voor de individuele opbouw van kleine glasvezelverdelers staan diverse patchpanelen met verschillende typen connectoren ter beschikking.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Patchpanels
Incl. bevestigingsmateriaal
- Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Voor glasvezelkoppeling
- ST
- Aantal connectorplaatsen
- Single: 12
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,152 kg
- Brutogewicht
- 0,169 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Product omschrijving
-
DK Patchpanel v ST 12conn VE=2