Patchpanels voor glasvezelverdeler

Bestelnr.: DK 7463200

Patchpanel voor compacte glasvezel-miniverdelers voor ST, SC, E-2000 en E-2000 duplex-koppelingen.

Bestelnr.:
DK 7463200
Product omschrijving
Voor de individuele opbouw van kleine glasvezelverdelers staan diverse patchpanelen met verschillende typen connectoren ter beschikking.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Patchpanels
Incl. bevestigingsmateriaal
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Basismateriaal
Plaatstaal
Voor glasvezelkoppeling
SC-duplex
Aantal connectorplaatsen
Duplex: 6
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,148 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177187160
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Product omschrijving
Voor de individuele opbouw van kleine glasvezelverdelers staan diverse patchpanelen met verschillende typen connectoren ter beschikking.