Glasvezel-splitterbox met telescoopgeleiders Afsluitbaar

Bestelnr.: DK 7470535

Bedoeld voor de montage van splittercassettes, optimale toegang door volledige telescopisch uittrekken.

Bestelnr.:
DK 7470535
Product omschrijving
De 19"-splitterbox dient voor de opname van splittercassettes en kan in elke netwerkverdeler in 482,6 mm (19")-techniek worden ingebouwd en als glasvezeleindafsluiting resp. -verdeler worden gebruikt. Het achterste bereik van de splitterbox is t.b.v. de kabelinvoer helemaal open. Een rubberen klemprofiel dient als bescherming tegen stof. De glasvezelkabels kunnen met kabelbinders of kabelklemmen worden bevestigd, twee bevestigingspunten voor het sterkte-element en kabelgeleidingsclips voor de vezels zorgen voor een systematische oplossing voor elke glasvezelbekabeling.
Voordelen
De optimale toegang tot de splittercassette en de kabelopvang is mogelijk door uittrekbare telescoopgeleiders
Door de variabele opnamemogelijkheid is het mogelijk alle gangbare splittercassettes in te bouwen
De aan de voorzijde aangebrachte veiligheidssluiting beschermt tegen onbevoegde toegang
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Splitterbox
Kabelgeleidingsclips
Veiligheidssluiting
Cassetteafdekking
Bevestigingstoebehoren voor patchpanels
Number of splicing cassettes max
4
Opmerking
Levering zonder patchpanels en splittercassettes
Inbouwdiepte
363 mm
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,414 kg
Brutogewicht
6,752 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177167902
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Product omschrijving
Glasvezel-splitterbox met telescoopgeleiders