Patchpanels voor glasvezel-splitterbox, afsluitbaar

Bestelnr.: DK 7474535

Er zijn 5 verschillende glasvezel-panels beschikbaar voor diverse koppelingstypen. Het aantal inbouwplaatsen per paneel is afhankelijk van de gekozen variant en basisafmetingen van het paneel.

Bestelnr.:
DK 7474535
Product omschrijving
Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Aantal connectorplaatsen
24
Voor glasvezelkoppeling
ST
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,459 kg
Brutogewicht
0,583 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177167940
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Product omschrijving
Patch-panels