Patchpanels voor glasvezel-splitterbox, afsluitbaar

Artikelnummer: DK 7478535

Er zijn 5 verschillende glasvezel-panels beschikbaar voor diverse koppelingstypen. Het aantal inbouwplaatsen per paneel is afhankelijk van de gekozen variant en basisafmetingen van het paneel.

Artikelnummer:
DK 7478535
Product omschrijving
Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Aantal connectorplaatsen
24
Voor glasvezelkoppeling
E-2000
E-2000 duplex
SC
LC-duplex
Opmerking
Voor E-2000 duplex is slechts de helft van het aantal connectorplaatsen beschikbaar.
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,45 kg
Brutogewicht
0,553 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177167988
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Product omschrijving
Patch-panel, voor splitterbox RAL 7035 voor E-2000 of SC, 24 connectorplaatsen