Bedoeld voor de opname van gelijkspannings- en wisselspanningscomponenten, uittrekbare front biedt voor optimale toegang tot de bedradingsruimte van boven en onder.
- Bestelnr.:
- DK 7480300
- Product omschrijving
- In de diepte verstelbare DIN-rail voor 'snap-in'-bevestiging van installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3 (bijvoorbeeld voor de opname van wandcontactdoosstroken. Veiligheidsschakelaars, etc., of gehele installatiegroepen). Kabelbevestiging aan de achterzijde. Twee railkopers met aansluitklemmen op geïsoleerde sokkels. Kunststof kap inclusief reserveveldafdekking. Maximale opnamecapaciteit = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Behuizingshoogte: 3 HE. Behuizingsdiepte: 223 mm. Maximale opnamecapaciteit: 220 mm. Aansluitklemmen: 4 klemmen 35 mm², 18 klemmen 16 mm² (per rail).
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Energy-Box met kunststof blindafdekkingen.
Aansluitklemmen
18 aansluitklemmen, 16 mm²
4 aansluitklemmen, 35 mm²
Trekontlasting
Coderingsstroken
Borstelstrip - Max. delingseenheden à 18 mm
- 22
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 220 mm - Hoogte-eenheden
- 3 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,1 kg
- Brutogewicht
- 6,14 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Product omschrijving
- DK Energy-Box, 3HE, uittrekbaar, met gemonteerde N- en PE-rail en borstelstrip, 483,5x132x223 mm BxHxD