Voor inbouw in kasten/behuizingen zonder 482,6 mm (19")-niveau.
- Artikelnummer:
- DK 7485035
- Uitvoering
- met boringen
- Product omschrijving
- Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau.
- Voordelen
- Bevestigingsbouten resp. montagerails in te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster
- Montageboring voor handgrepen aanwezig
- Toepassingsgebieden
- Voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Legborden, gesleufd
2 bevestigingsrails - Inbouwmogelijkheden
- Vaste inbouw: legbord, 50 kg met bevestigingsbouten aan montagechassis
- Vaste inbouw: legbord, 100 kg met bevestigingsrails aan montagechassis
- In diepte verstelbaar: legbord met telescooprails op montagechassis
- Belastbaarheid
- 100 kg oppervlaktebelasting
- Montage-instructie
- Voor het binnenste montageniveau zijn bovendien twee systeemchassis nodig
- Opmerking
- Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm
- Afmetingen
- Breedte: 671 mm
Hoogte: 45 mm
Diepte: 500 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
TS IT
Breedte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,17 kg
- Brutogewicht
- 8,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166028
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Legbord voor framebevestiging, voor kastbreedte 800 mm, 500x45 mm DxH, belastbaarheid 100 kg, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Additional instructions
- Handleiding