Hoogbelastbare glijrails voor TS netwerkbehuizingen met twee bevestigingsniveaus

Artikelnummer: DK 7492500

Voor TS netwerkbehuizingen met twee bevestigingsniveaus, ter ondersteuning van zware ingebouwde componenten.

Profielen, 19" voor TS, CS Toptec

Profielen, 19" voor TS

Adapter voor L-vormige profielen voor TS

Artikelnummer:
DK 7492500
Uitvoering
Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus
Product omschrijving
Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten. De glijrails worden eenvoudig aan de gebogen profielen bevestigd en met schroeven vastgezet. De gecombineerde toepassing met extra diepteprofielen, of bij 800 mm brede behuizingen met de extra profielbevestiging, voorkomt een eventuele doorbuiging van de profielen bij ongelijk verdeelde belasting.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels
498 mm
Belastbaarheid
80 kg, statische belasting
Opmerking
Kan niet in combinatie met een 19"-montageframe worden toegepast
Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.
Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
Montagevlak
Breedte: 55 mm
Diepte: 461 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,24 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177221703
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Hoogbelastbare glijrails
Documentatie
Info sheet