Voor mobiele toepassingen, direct aan de kast te monteren.
- Artikelnummer:
- CP 7495000
- Product omschrijving
- Voor mobiele toepassingen, direct aan de kast te monteren.
- Kleur
- Zwart
- Levering
- 4 dubbele zwenkwielen, 2 x met, 2 x zonder rem
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Bij montage op de VX sokkel is de sokkeladapter vereist
- Bij montage op de TS sokkel is de sokkeladapter vereist
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX IT
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: TP onderdelen
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: Data Rack
Behuizingstype: Blue e+ chiller
Behuizingstype: VX25 TopTherm-chiller - Clearande floor
- 125 mm
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 1.200 N
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12 x 20
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,76 kg
- Brutogewicht
- 1,98 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
- TS Dubbele zwenkwielen, vrije ruimte 125 mm, belastbaarheid=120 kg per wiel, 2 met/2 zonder rem
- Documentatie
- Info sheet