VerticalBox

Bestelnr.: DK 7501000

Compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken, als wand-, onderbouw- of desktop-behuizing toepasbaar.

Bestelnr.:
DK 7501000
Product omschrijving
Compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken.
Voordelen
Als wand-, onderzet- of desktop-behuizing te gebruiken
Vanaf drie zijden vrije toegang ten behoeve van interieuropbouw
Passieve ventilatie door ventilatiesleuven
Achterwand voorbereid voor de opname van ventilatoren
Draairichting deur naar keuze
Ruimtebesparende, zijdelingse, verticale opname van de 19"-opbouwcomponenten
Materiaal
Plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met zichtdeur
Zijwanden (1 x vast, 1 x ingestoken) met ventilatiesleuven
Knockouts voor kabelinvoer via dak en bodem
Ingestoken achterwand, met knockouts voor kabelinvoer en de opname van ventilatoren
19"-bevestigingsniveau, 5 HE, horizontaal voor en achter, in diepte verstelbaar, niveauafstand 434 – 489 mm
Veiligheidssluiting 12321 in de deur, zij- en achterwand
4 kunststofvoeten, zelfklevend
Hoogte-eenheden
5 HE
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 540 mm
Diepte: 600 mm
Inbouwhoogte voor componenten
5 HE
Basismateriaal
Plaatstaal
Belastbaarheid
250 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
250 N
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,188 kg
Brutogewicht
17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177625426
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Product omschrijving
DK VerticalBox, compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken, met ventilatiesleuven voor passieve ventilatie, 5 HE, BHD: 300x540x600 mm
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens