- Bestelnr.:
- DK 7507020
- Uitvoering
- met 19"-montageframe 
- Voordelen
- Snelle montage zonder gereedschap 
- Systeemopbouw bij open 19"-frame 
- Materiaal
- Plaatstaal
 Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating 
- Kleur
- RAL 7035 
- Levering
- Behuizing in Flat-Pack-uitvoering
 1 wanddeel
 2 basisdragers
 2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
 2 zijwanden, afsluitbaar
 1 zichtdeur, afsluitbaar, veiligheidssluiting 3524 E, draairichting deur naar keuze
 Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap
 Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen
 19"-montageframe
- Hoogte-eenheden
- 12 HE 
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
 Hoogte: 625 mm
 Diepte: 400 mm
- Inbouwhoogte voor componenten
- 12 HE 
- Belastbaarheid
- max. 600 N 
- Opmerking
- Max. inbouwdiepte: diepte - 58 mm tot achterwand 
- Max. niveauafstand bij twee 19"-niveaus: diepte - 104 mm 
- De deuropeningshoek bedraagt max. 210° 
- Basismateriaal
- Plaatstaal 
- Leveringseenheid
- 1 st. 
- Nettogewicht
- 24,828 kg
- Brutogewicht
- 25,246 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 100,8 kg CO2 eq (Cat B) 
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
- Douanetariefnummer
- 94032080 
- EAN
- 4028177551411 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Product omschrijving
- 
FB FlatBox wandbehuizing met zichtdeur, 12 HE, 600x625x400 mm BxHxD, inbouwdiepte 288 mm, plaatstaal, RAL 7035, flat-pack uitvoering