FlatBox

Bestelnr.: DK 7507110

Behuizing in Flat-Pack-uitvoering. Optimaal toegankelijk en flexibel toepasbaar als wand- of staande behuizing.

PE-rail voor AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Afdekplaten voor ventilatorvelden voor FlatBox

Stelvoeten voor FlatBox, M10 x 20 mm

Rangeerpaneel met stalen beugels

Thermostaat Kastthermostaat

Legbord, uittrekbaar voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Profielen, inch voor FlatBox

Bestelnr.:
DK 7507110
Uitvoering
met 19"-profielen
Product omschrijving
Flexibel toepasbaar als wand- of standbehuizing.
Voordelen
Snelle montage zonder gereedschap
Systeemopbouw bij open 19"-frame
Materiaal
Plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing in Flat-Pack-uitvoering
1 wanddeel
2 basisdragers
2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
2 zijwanden, afsluitbaar
1 zichtdeur, afsluitbaar, veiligheidssluiting 3524 E, draairichting deur naar keuze
Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap
Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen
19"-profielen
Hoogte-eenheden
9 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 492 mm
Diepte: 600 mm
Inbouwhoogte voor componenten
9 HE
Belastbaarheid
max. 450 N
Opmerking
Max. inbouwdiepte: diepte - 58 mm tot achterwand
Max. niveauafstand bij twee 19"-niveaus: diepte - 104 mm
De deuropeningshoek bedraagt max. 210°
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
28 kg
Brutogewicht
30 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177551442
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Product omschrijving
FB FlatBox wandbehuizing met zichtdeur, 9HE, 600x492x600 mm BxHxD, inbouwdiepte 488 mm, plaatstaal, RAL 7035, flat-pack uitvoering
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens