L-vormige montagebeugel als 2e bevestigingsniveau.
- Bestelnr.:
- DK 7507718
- Product omschrijving
- L-vormige montagebeugel als tweede bevestigingsniveau.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor snelle montage zonder gereedschap
- Hoogte-eenheden
- 18 HE
- Opmerking
- Het 2e bevestigingsniveau kan altijd in de hoogte van de basisbehuizing worden besteld
- Een gedeeltelijke opbouw is niet mogelijk
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,472 kg
- Brutogewicht
- 1,672 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- FB 19 inch profielen voor FlatBox, 18HE, L-vormig als tweede bevestigingsniveau
- Documentatie
- Info sheet