- Bestelnr.:
- DK 7507740
- Product omschrijving
- Voor het inschroeven in de kastbodem. Sleutelmaat 17, schroefdraad binnenzeskant 30. 
- Toepassingsgebieden
- Tafelbehuizingen 
- Standbehuizing 
- Mogelijkheden
- Voor het inschroeven in de behuizingsbodem 
- Materiaal
- Voet: Kunststof 
- Kleur
- Voet: RAL 9005 
- Levelling low
- 30 mm 
- Adjustment tool
- Zeskantsleutel SW 17 
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 5.500 N 
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
 Schroefdraadlengte: 20 mm
- Instelbereik
- 10 ‐ 20 mm 
- Leveringseenheid
- 4 st. 
- Nettogewicht
- 0,128 kg
- Brutogewicht
- 0,131 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900 
- EAN
- 4028177552678 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Product omschrijving
- 
FB Stelvoeten voor FlatBox, M10x20 mm