Voor bevestiging op de al aanwezige schroefdraad in het bodembereik van de FlatBox. Aan de achterzijde is een uitsparing voor kabeldoorvoer aanwezig.
- Bestelnr.:
- DK 7507755
- Product omschrijving
- Ter bevestiging kan de sokkel aan het in de bodem van de FlatBox aanwezige schroefdraad worden gemonteerd. Aan de achterzijde is een uitsparing voor kabeldoorvoer aanwezig.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. 4 stelvoeten en bevestigingsmateriaal.
- Afmetingen
- Hoogte: 50 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: FlatBox
Breedte: 700 mm
Diepte: 700 mm - Geschikt voor diepte
- 700 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,883 kg
- Brutogewicht
- 5,14 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- FB Sokkel voor FlatBox, 700x700 mm BxD, H=50 mm, plaatstaal gelakt, RAL 7035
- Documentatie
- Quick guide