Afdekplaten voor ventilatorvelden voor FlatBox

Bestelnr.: DK 7507760

Voor het afdekken van niet gebruikte ventilatorvelden bij toepassing van ventilatoren in de FlatBox.

Bestelnr.:
DK 7507760
Product omschrijving
Voor het afdekken van niet gebruikte ventilatorvelden bij toepassing van ventilatormotoren in de FlatBox.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
0,72 kg
Brutogewicht
0,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177550841
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Product omschrijving
FB Afdekplaat voor afdekken van niet gebruikte ventilatorvelden in Flatbox, plaatstaal gelakt, RAL 7035
Documentatie
Info sheet