Schroefbaar, met geïntegreerde montagerail voor directe bevestiging van componenten zoals toerentalregeling, thermostaat en hygrostaat.
- Bestelnr.:
- TS 7526964
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging van componenten zoals toerentalregeling, thermostaat en hygrostaat.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Bevestigingsplaat
Incl. bevestigingstoebehoren - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,196 kg
- Brutogewicht
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS 8-bevestigingsplaat met geïntegreerd omegaprofiel, voor directe bevestiging van componenten, voor AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet