PE-rail, verticaal voor VX, VX IT

Bestelnr.: DK 7541000

Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard, aardingsklemmen variabel verstelbaar, stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.

Bestelnr.:
DK 7541000
Product omschrijving
Eenvoudig aan het 25 mm DIN-raster van de verdeelbehuizingen of aan de 19"-profielen te monteren. Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard. De aardklemmen zijn variabel verstelbaar. Stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.
Levering
PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 aarddraden 6 mm², L = 500 mm
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Lengte: 545 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
TS
Hoogte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,272 kg
Brutogewicht
1,472 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177131798
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Product omschrijving
DK PE-rail, verticaal, L: 545 mm, aardlitzen: 15x6 mm², L: 500 mm, aderaansluitklemmen: 16x2,5-16 mm²
Documentatie
Info sheet