- Bestelnr.:
- DK 7544000
- Product omschrijving
- Eenvoudig aan het 25 mm DIN-raster van de verdeelbehuizingen of aan de 19"-profielen te monteren. Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard. De aardklemmen zijn variabel verstelbaar. Stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.
- Levering
- PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 aarddraden 6 mm², L = 500 mm
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Lengte: 1.145 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
TS
Hoogte: 1.400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,017 kg
- Brutogewicht
- 2,217 kg
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177131859
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
-
DK PE-rail, verticaal, L: 1145 mm, aardlitzen: 15x6 mm², L: 500 mm, aderaansluitklemmen: 16x2,5-16 mm²