Voor 8 mm aardbout, dient voor een eenvoudige potentiaalvereffening bij een 8 mm aardbout of in combinatie met het centrale aardingspunt.
- Artikelnummer:
- IT 7548210
- Product omschrijving
- De aardingssteker dient voor een eenvoudige potentiaalvereffening bij een 8 mm aardbout, of in combinatie met het centrale aardingspunt 7829.200. Er kunnen maximaal vijf vlakstekers (6,3 mm) op een aardingspunt worden aangesloten.
- Levering
- 10 aardingsstekers incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Brutogewicht
- 0,126 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- TS Sterpunt voor potentiaalvereffening voor 8 mm aardbouten, met 5 aardingsstekers