Uitbreidingsset voor PE-rail, verticaal

Bestelnr.: DK 7549000

Voor een passende uitbreiding van de stervormige aarding aan de verticale potentiaalvereffeningsrail.

Bestelnr.:
DK 7549000
Product omschrijving
Voor een passende uitbreiding van de stervormige aarding aan de verticale potentiaalvereffeningsrail.
Levering
Aarddraden 6 mm², L = 500 mm
Voorgeconfectioneerd, met kabelschoenen en adereindhulzen
Aderaansluitklemmen 2,5 – 16 mm²
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,58 kg
Brutogewicht
0,687 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177187320
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Product omschrijving
DK Uitbreidingsset voor PE-rail, aarding aan de verticale potentiaalvereffeningsrail. Aardlitzen: 6 mm², voorgeconfectioneerd met kabelschoen en adereindhuls, L: 500 mm, in aardklemmen 2,5 - 16 mm²